Morsetto in linea, XC in linea, morsetto di uscita digitale, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2701155
2701213
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Numero di uscite digitali Tensione di alimentazione AC 50 Hz
(V)

112.15 €

2 26 giorni 140.54-|-

109.38 €

2 7 giorni 119.8824|24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 12.2 Profondità(mm) 71.5 Corrente di ingresso al segnale 1(mA)
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi digitali 0 Ritardo allo scambio dei segnali(ms) 0|0
Tipo di tensione della tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 2 Con interfaccia ottica falso Tipo di tensione (tensione di ingresso)
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Corrente di uscita(A) 0.5
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili vero Tipo di uscita digitale Altro Tipo di collegamento elettrico Altro
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Altro
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso
Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30
Tensione consentita in uscita(V) 24|24 Tensione consentita in ingresso(V) 24|24 Con tensione di uscita DC
Ingressi digitali configurabili falso Uscite digitali configurabili falso Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico