Tubo protettivo in poliammide, WP-PA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0803381
0803901
3240680
3240681
3240682
3240683
3240684
3240838
3240839
3240840
3240841
3240842
3240843
3240844
3240845
3240846
3240847
3240848
3241088
3241089
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
Temperatura di lavoro
(°C)
Raggio di curvatura, statico
(mm)
Diametro nominale
(mm)

522.51 €

25 12 giorni 54.548-40|11510054.5

141.15 €

3000 47 giorni 34.529-40|1156534.5

148.42 €

50 12 giorni 106.5-40|1151310

153.91 €

50 12 giorni 1310-40|1152013

198.53 €

50 12 giorni 15.812-40|1153515.8

315.06 €

50 12 giorni 21.216.5-40|1154521.2

499.86 €

50 12 giorni 28.523-40|1155528.5

113.04 €

50 12 giorni 106.5-40|1051310

117.27 €

50 12 giorni 1310-40|1052013

150.90 €

50 12 giorni 15.812-40|1053515.8

239.87 €

50 12 giorni 21.216.5-40|1054521.2

380.27 €

50 12 giorni 28.523-40|1055528.5

235.20 €

25 12 giorni 34.529-40|1056534.5

318.28 €

25 12 giorni 42.536-40|1059042.5

88.29 €

10 12 giorni 21.216.5-40|1054021.2

115.42 €

10 12 giorni 28.523-40|1054528.5

136.61 €

10 12 giorni 34.529-40|1055534.5

152.18 €

10 12 giorni 42.536-40|1056542.5

309.09 €

25 12 giorni 34.529-40|1156534.5

441.17 €

25 12 giorni 42.536-40|1159042.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Resistente ai raggi UV vero Senza alogeni vero
Resistenza alla compressione(N) Materiale di rivestimento Filamento materiale Altro
Interno semplice falso Flessibilità Flessibile Omologato in conformità a UR falso
Omologato in conformità a N falso Omologato in conformità a CSA falso Materiale Altro
Esterno semplice falso Carico di rottura(N) 100 Dimensione nominale in pollici Altro
Grado di protezione (IP) IP67 Omologato in conformità a DIN EN 61386-23 falso

Supporto tecnico