Morsettiera PCB, PT (1984565)

Morsettiera PCB, PT 1984565

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1984565

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 5.08

Tempi di consegna: 50 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 200 V

Temperatura di esercizio: -40|100 °C

Onda di tensione nominale: 2.5 kV

Collegamenti con spaziatura modulare: 3.5 mm

Contatti spaziatura modulare: 3.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1984565

Codice componente
1984565
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Contatto angolare/collegamento conduttore Ingresso corrente nominale
(A)

5.08 €

50 50 giorni 200-40|1002.53.53.50.2|1.5-|-0.2|1.50.2|0.34Altro90° (verticale verso l'alto)6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Numero di poli
Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Numero di file di contatti a innesto 1 Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro
Materiale contatto Rame

Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB, PT, il codice articolo è il seguente: 1984565.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1984565.

Tipologia prodotto

Codice componente
1935077
1935080
1935093
1984578
1984581
1984594
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Contatto angolare/collegamento conduttore Ingresso corrente nominale
(A)

3.24 €

100 7 giorni 320-|-4550.2|2.50.25|1.50.2|2.50.2|0.7590° (verticale verso l'alto)12

3.65 €

100 50 giorni 320-|-4550.2|2.50.25|1.50.2|2.50.2|0.7590° (verticale verso l'alto)12

4.05 €

100 35 giorni 320-|-4550.2|2.50.25|1.50.2|2.50.2|0.7590° (verticale verso l'alto)12

5.51 €

50 50 giorni 200-40|1002.53.53.50.2|1.5-|-0.2|1.50.2|0.34Altro90° (verticale verso l'alto)6

5.93 €

50 50 giorni 200-40|1002.53.53.50.2|1.5-|-0.2|1.50.2|0.34Altro90° (verticale verso l'alto)6

6.36 €

50 50 giorni 200-40|1002.53.53.50.2|1.5-|-0.2|1.50.2|0.34Altro90° (verticale verso l'alto)6

Supporto tecnico