Connettore per circuito stampato, collettore, IPCV (1708886)

Connettore per circuito stampato, collettore, IPCV 1708886

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1708886

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 12.04

Tempi di consegna: 54 giorni


Dati Tecnici:

Temperatura di esercizio: -40|100 °C

Tipo di fissaggio per circuito stampato: Altro


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1708886

Codice componente
1708886
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

12.04 €

50 54 giorni -40|100Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 630
Numero di poli Tipo di contatto Bus Tipo di serraggio Altro
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 6 Tipo di collegamento elettrico Altro
Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 5 Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.62
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm) 7.62 Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto) Ingresso corrente nominale(A) 41

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore, IPCV, il codice articolo è il seguente: 1708886.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1708886.

Tipologia prodotto

Codice componente
1708860
1708873
1708899
1708909
1708912
1708925
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

9.03 €

50 54 giorni -40|100Altro

10.53 €

50 56 giorni -40|100Altro

13.54 €

50 54 giorni -40|100Altro

15.05 €

50 29 giorni -40|100Altro

16.55 €

50 56 giorni -40|100Altro

18.06 €

50 54 giorni -40|100Altro

Supporto tecnico