Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FKCOR (1861250)

Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FKCOR 1861250

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1861250

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 2.96

Tempi di consegna: 40 giorni


Dati Tecnici:

Temperatura di esercizio: -40|100 °C

Grado di protezione (IP), montato: Altro


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1861250

Codice componente
1861250
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Grado di protezione (IP), montato

2.96 €

250 40 giorni -40|100Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08
Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 5.08 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2.5
Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame
Contatto angolare/collegamento conduttore 90° (verticale verso l'alto) Ingresso corrente nominale(A) 12

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FKCOR, il codice articolo è il seguente: 1861250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1861250.

Tipologia prodotto

Codice componente
1861234
1861263
1861276
1861289
1861292
1861302
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Grado di protezione (IP), montato

1.48 €

250 7 giorni -40|100Altro

3.71 €

100 75 giorni -40|100Altro

4.45 €

100 40 giorni -40|100Altro

5.19 €

100 75 giorni -40|100Altro

5.93 €

100 75 giorni -40|100Altro

6.67 €

100 75 giorni -40|100Altro

Supporto tecnico