Codice articolo del costruttore: 1755707
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 5.58 €
Tempi di consegna: 40 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1755707
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.9 |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 5 | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro |
Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, MSTBVA, il codice articolo è il seguente: 1755707.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1755707.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1755710 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 50 | 40 giorni |