Collettore PCB, IMCV (1830773)

Collettore PCB, IMCV 1830773

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1830773

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.95

Tempi di consegna: 18 giorni


Dati Tecnici:

Colore alloggiamento: Nero

Temperatura di esercizio: -40|100 °C

Lunghezza pin: 1.9 mm

Collegamenti con spaziatura modulare: 3.5 mm

Contatti spaziatura modulare: 3.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1830773

Codice componente
1830773
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

4.95 €

50 18 giorni Nero-40|1001.93.53.5Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Tensione nominale(V) 160 Numero di poli
Tipo di contatto Bus Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm)
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto)
Ingresso corrente nominale(A) 8

Si trova sulla pagina di Collettore PCB, IMCV, il codice articolo è il seguente: 1830773.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1830773.

Tipologia prodotto

Codice componente
1830760
1830809
1830867
1830870
1830883
1830896
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

4.33 €

50 18 giorni Nero-40|1001.93.53.5Altro

6.80 €

50 18 giorni Nero-40|1001.93.53.5Altro

1.26 €

150 18 giorni Nero-|-1.93.53.5Flangia

1.88 €

100 18 giorni Nero-|-1.93.53.5Flangia

2.50 €

100 18 giorni Nero-|-1.93.53.5Flangia

3.12 €

100 18 giorni Nero-|-1.93.53.5Flangia

Supporto tecnico