Codice articolo del costruttore: 1758995
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 7.50 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Tensione nominale: 320 V
Temperatura di esercizio: -40|100 °C
Categoria di sovratensione: III
Collegamenti con spaziatura modulare: 5 mm
Contatti spaziatura modulare: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1758995
Codice componente
|
---|
1758995 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Categoria di sovratensione | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Grado di protezione (IP), montato | Contatto angolare/collegamento conduttore | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 50 | 23 giorni | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | 0.2|1 | Altro | 180° (orizzontale) | 12 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro |
Materiale contatto | Rame |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MSTB, il codice articolo è il seguente: 1758995.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1758995.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Categoria di sovratensione
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Grado di protezione (IP), montato
Contatto angolare/collegamento conduttore
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1067562 |
1748820 |
1759347 |
1759363 |
1759376 |
1759389 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Categoria di sovratensione | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Grado di protezione (IP), montato | Contatto angolare/collegamento conduttore | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1000 | 23 giorni | 320 | -|- | — | 5.08 | 5.08 | -|- | — | — | 12 | |||
12.76 € | 50 | 14 giorni | 320 | -40|100 | — | 5.08 | 5.08 | 0.2|1 | Altro | 180° (orizzontale) | 16 | |||
8.94 € | 50 | 23 giorni | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | 0.2|1 | Altro | 180° (orizzontale) | 12 | |||
10.39 € | 50 | 23 giorni | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | 0.2|1 | Altro | 180° (orizzontale) | 12 | |||
11.12 € | 50 | 23 giorni | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | 0.2|1 | Altro | 180° (orizzontale) | 12 | |||
11.84 € | 50 | 23 giorni | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | 0.2|1 | Altro | 180° (orizzontale) | 12 |