Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MC (1768949)

Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MC 1768949

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1768949

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 6.45

Tempi di consegna: 61 giorni


Dati Tecnici:

Colore alloggiamento: Verde

Tensione nominale: 160 V

Temperatura di esercizio: -|- °C

Onda di tensione nominale: 2.5 kV

Collegamenti con spaziatura modulare: 3.81 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1768949

Codice componente
1768949
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Grado di protezione (IP), montato

6.45 €

50 61 giorni Verde160-|-2.53.813.81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Numero di poli Tipo di contatto Bus
Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Numero di file di contatti a innesto 1
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.08|0.5 Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro
Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale) Ingresso corrente nominale(A) 8

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MC, il codice articolo è il seguente: 1768949.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1768949.

Tipologia prodotto

Codice componente
1765557
1768884
1768907
1768965
1769061
1816852
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Grado di protezione (IP), montato

11.17 €

50 33 giorni Verde160-|-2.53.813.81

6.45 €

50 61 giorni Verde160-40|1002.53.53.5

9.60 €

50 61 giorni Verde160-40|1002.53.53.5

9.60 €

50 61 giorni Verde160-|-2.53.813.81

2.36 €

100 61 giorni Altro160-40|-402.53.53.5Altro

2.53 €

100 33 giorni Verde160-40|1002.53.53.5Altro

Supporto tecnico