Codice articolo del costruttore: 1924062
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 4.46 €
Tempi di consegna: 22 giorni
Tensione nominale: 320 V
Onda di tensione nominale: 4 kV
Categoria di sovratensione: III
Lunghezza pin: 3.5 mm
Collegamenti con spaziatura modulare: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1924062
Codice componente
|
---|
1924062 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Onda di tensione nominale (kV) | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.46 € | 50 | 22 giorni | 320 | 4 | III | 3.5 | 5 | 5 | 16 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Tipo di serraggio | Altro |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Flangia |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, MSTB, il codice articolo è il seguente: 1924062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1924062.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione nominale(V)
Onda di tensione nominale(kV)
Categoria di sovratensione
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1795705 |
1795718 |
1795721 |
1795734 |
1795747 |
1924075 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Onda di tensione nominale (kV) | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 50 | 22 giorni | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
4.11 € | 50 | 22 giorni | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
4.49 € | 50 | 22 giorni | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
4.87 € | 50 | 22 giorni | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
5.25 € | 50 | 22 giorni | 250 | — | — | 2.6 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
4.74 € | 50 | 22 giorni | 320 | 4 | III | 3.5 | 5 | 5 | 16 |