Codice articolo del costruttore: 1731743
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 2.49 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Colore alloggiamento: Verde
Tensione nominale: 160 V
Temperatura di esercizio: -|- °C
Onda di tensione nominale: 2.5 kV
Lunghezza pin: 3.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1731743
Codice componente
|
---|
1731743 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Tipo di bordatura | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49 € | 100 | 33 giorni | Verde | 160 | -|- | 2.5 | 3.4 | 3.5 | Nessuno | 3.5 | Flangia | 8 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro |
Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MC, il codice articolo è il seguente: 1731743.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1731743.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Onda di tensione nominale(kV)
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Tipo di bordatura
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1731769 |
1731785 |
1731798 |
1731808 |
1731811 |
1731824 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore alloggiamento | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Tipo di bordatura | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 € | 100 | 33 giorni | Verde | 160 | -|- | 2.5 | 3.4 | 3.5 | Nessuno | 3.5 | Flangia | 8 | |||
3.58 € | 100 | 33 giorni | Verde | 160 | -|- | 2.5 | 3.4 | 3.5 | Nessuno | 3.5 | Flangia | 8 | |||
3.85 € | 50 | 33 giorni | Verde | 160 | -|- | 2.5 | 3.4 | 3.5 | Nessuno | 3.5 | Flangia | 8 | |||
4.13 € | 50 | 33 giorni | Verde | 160 | -|- | 2.5 | 3.4 | 3.5 | Nessuno | 3.5 | Flangia | 8 | |||
4.40 € | 50 | 33 giorni | Verde | 160 | -|- | 2.5 | 3.4 | 3.5 | Nessuno | 3.5 | Flangia | 8 | |||
4.67 € | 50 | 33 giorni | Verde | 160 | -|- | 2.5 | 3.4 | 3.5 | Nessuno | 3.5 | Flangia | 8 |