Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Materiale della superficie di contatto | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Grado di protezione (IP), montato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.16 € | 50 | 47 giorni | -40|-40 | Oro | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | — | |||
27.30 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Altro | |||
33.72 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Altro | |||
35.33 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Altro | |||
17.79 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Altro | |||
21.00 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Altro | |||
27.42 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Altro | |||
30.64 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Altro | |||
17.66 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
20.88 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
22.48 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
24.09 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
27.30 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
28.91 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
30.51 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
33.72 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
35.33 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
36.94 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
38.54 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
11.36 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
16.18 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
17.79 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
22.61 € | 50 | 22 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
24.21 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
27.42 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
30.64 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
32.24 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5 | 5 | 0.2|1.5 | Altro | |||
35.45 € | 50 | 47 giorni | -40|100 | Stagno | 5.08 | 5.08 | 0.2|1.5 | Altro |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.34|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) |
Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio(°C)
Materiale della superficie di contatto
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Grado di protezione (IP), montato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali