Spina diretta PCB, CDDC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1016280
1016285
1016286
1016288
1016289
1016290
1016292
1016293
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Grado di protezione (IP), montato

2.94 €

100 18 giorni -55|105Altro

2.66 €

100 18 giorni -55|105Altro

2.38 €

100 18 giorni -55|105Altro

2.10 €

100 18 giorni 320-|-4

1.82 €

100 18 giorni 320-|-4

1.54 €

150 18 giorni 320-|-4

1.26 €

200 18 giorni 320-|-4

0.98 €

250 18 giorni 320-|-4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Numero di poli
Tipo di contatto Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5 Numero di file di contatti a innesto 2 Contatti spaziatura modulare(mm) 5
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro
Materiale contatto Contatto angolare/collegamento conduttore Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico