Codice articolo del costruttore: 1765920
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 18.48 €
Tempi di consegna: 28 giorni
Collegamenti con spaziatura modulare: 5 mm
Contatti spaziatura modulare: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1765920
Codice componente
|
---|
1765920 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.48 € | 50 | 28 giorni | 5 | 5 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 | Grado di protezione (IP), montato | Altro |
Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame |
Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MSTBP, il codice articolo è il seguente: 1765920.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1765920.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1765810 |
1765823 |
1765836 |
1765933 |
1765946 |
1765959 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.53 € | 50 | 25 giorni | 5 | 5 | |||
7.62 € | 50 | 28 giorni | 5 | 5 | |||
8.70 € | 50 | 28 giorni | 5 | 5 | |||
19.57 € | 50 | 28 giorni | 5 | 5 | |||
20.65 € | 50 | 28 giorni | 5 | 5 | |||
21.74 € | 50 | 28 giorni | 5 | 5 |