Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 50 | 35 giorni | Altro | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Altro | |||
13.75 € | 50 | 35 giorni | Altro | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Altro | |||
15.36 € | 50 | 35 giorni | Altro | 3.5 | 5.08 | 5.08 | Altro | |||
8.89 € | 50 | 35 giorni | Altro | 3.5 | 5 | 5 | Altro | |||
10.51 € | 50 | 35 giorni | Altro | 3.5 | 5 | 5 | Altro | |||
11.32 € | 50 | 35 giorni | Altro | 3.5 | 5 | 5 | Altro | |||
12.13 € | 50 | 35 giorni | Altro | 3.5 | 5 | 5 | Altro | |||
13.75 € | 50 | 35 giorni | Altro | 3.5 | 5 | 5 | Altro | |||
14.55 € | 50 | 35 giorni | Altro | 3.5 | 5 | 5 | Altro | |||
15.36 € | 50 | 54 giorni | Altro | 3.5 | 5 | 5 | Altro | |||
16.17 € | 50 | 35 giorni | Altro | 3.5 | 5 | 5 | Altro | |||
4.20 € | 50 | 37 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Altro | |||
6.13 € | 50 | 25 giorni | Altro | 3.2 | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
9.01 € | 50 | 33 giorni | Altro | 3.2 | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
10.44 € | 50 | 33 giorni | Altro | 3.2 | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
11.16 € | 50 | 26 giorni | Altro | 3.2 | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
11.88 € | 50 | 33 giorni | Altro | 3.2 | 5.08 | 5.08 | Flangia | |||
5.64 € | 50 | 33 giorni | — | 3.2 | 5.08 | 5.08 | Altro | |||
7.07 € | 50 | 33 giorni | — | 3.2 | 5.08 | 5.08 | Altro | |||
4.92 € | 50 | 7 giorni | — | 3.2 | 5.08 | 5.08 | Altro | |||
3.48 € | 100 | 33 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Altro | |||
4.92 € | 50 | 33 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Altro | |||
5.64 € | 50 | 37 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Altro | |||
7.07 € | 50 | 33 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Altro | |||
7.79 € | 50 | 26 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Altro | |||
8.51 € | 50 | 37 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Altro | |||
9.23 € | 50 | 33 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Altro | |||
5.41 € | 50 | 25 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
6.13 € | 50 | 25 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
6.85 € | 50 | 37 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
7.57 € | 50 | 37 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
8.29 € | 50 | 37 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
9.01 € | 50 | 40 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
9.73 € | 50 | 40 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
10.44 € | 50 | 40 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
11.16 € | 50 | 40 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
11.88 € | 50 | 43 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
12.60 € | 50 | 7 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
6.13 € | 50 | 25 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
6.13 € | 50 | 25 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
5.41 € | 50 | 25 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia | |||
5.41 € | 50 | 25 giorni | Altro | 3.2 | 5 | 5 | Flangia |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Numero di file di contatti a innesto | 2 | Tipo di bordatura | Nessuno |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro |
Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali