Connettore per circuito stampato, collettore PCB, PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1097707
1097711
1097713
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.80 €

150 70 giorni

2.70 €

100 70 giorni

3.59 €

100 70 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 630
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|-40
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale(kV) 6
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 2.6
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.62 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 7.62 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A) 41

Supporto tecnico