Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1898884 |
1898907 |
1898923 |
1898936 |
1898949 |
1898952 |
1898965 |
1899032 |
1899058 |
1899074 |
1899090 |
1899100 |
1899113 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.10 € | 50 | 28 giorni | — | |||
6.33 € | 50 | 28 giorni | — | |||
7.57 € | 50 | 28 giorni | — | |||
8.19 € | 50 | 25 giorni | — | |||
8.80 € | 50 | 28 giorni | — | |||
9.42 € | 50 | 28 giorni | — | |||
10.04 € | 50 | 28 giorni | — | |||
6.48 € | 50 | 28 giorni | Flangia | |||
7.72 € | 50 | 28 giorni | Flangia | |||
8.95 € | 50 | 28 giorni | Flangia | |||
10.19 € | 50 | 28 giorni | Flangia | |||
10.80 € | 50 | 28 giorni | Flangia | |||
11.42 € | 50 | 28 giorni | Flangia |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | — |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.2 |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5.08 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 5.08 | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | — | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali