Connettore per circuito stampato, connettore PCB, TSPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1728206
1728219
1728222
1728235
1728248
1728251
1728264
1728277
1728280
1728293
1728303
1728455
1728484
1728497
1728507
1728510
1728523
1728536
1728549
1728552
1765418
1765421
1765434
1765450
1765463
1765476
1765489
1765492
1765502
1765515
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Grado di protezione (IP), montato

6.70 €

50 58 giorni -40|100Altro

9.98 €

50 58 giorni -40|100Altro

13.27 €

50 58 giorni -40|100Altro

16.55 €

50 58 giorni -40|100Altro

19.84 €

25 58 giorni -40|100Altro

23.12 €

25 58 giorni -40|100Altro

26.41 €

25 58 giorni -40|100Altro

29.70 €

25 58 giorni -40|100Altro

32.98 €

25 58 giorni -40|100Altro

36.27 €

25 58 giorni -40|100Altro

39.55 €

25 58 giorni -40|100Altro

6.57 €

50 7 giorni -|-

16.43 €

50 58 giorni -|-

19.72 €

25 58 giorni -|-

23.00 €

25 58 giorni -|-

26.29 €

25 58 giorni -|-

29.57 €

25 58 giorni -|-

32.86 €

25 58 giorni -|-

36.14 €

25 58 giorni -|-

39.43 €

25 58 giorni -|-

6.70 €

30 58 giorni -|-

9.98 €

20 7 giorni -|-

13.27 €

20 7 giorni -|-

19.84 €

10 58 giorni -|-

23.12 €

10 58 giorni -|-

26.41 €

10 58 giorni -|-

29.70 €

10 58 giorni -|-

32.98 €

10 58 giorni -|-

36.27 €

10 58 giorni -|-

39.55 €

10 58 giorni -|-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 8
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.62
Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 7.62 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|10
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|6
Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame
Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale) Ingresso corrente nominale(A) 41

Supporto tecnico