Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MSTBC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1808942
1808968
1808984
1808997
1809006
1809019
1809022
1809035
1809048
1809051
1809064
1809077
1809080
1809093
1809103
1809116
1809129
1809132
1809145
1809158
1809161
1809174
1809187
1809190
1809200
1809213
1809226
1809239
1809242
1809255
1809268
1809271
1809284
1809297
1809310
1809323
1809336
1809349
1809352
1809365
1809378
1809381
1809394
1809404
1809417
1809420
1809433
1809446
1809459
1809462
1809475
1809488
1809491
1809514
1809556
1809572
1809585
1809611
1809624
1809637
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)

3.03 €

100 28 giorni -|-

3.44 €

100 28 giorni -|-

3.84 €

50 28 giorni -|-

4.04 €

50 28 giorni -|-

4.24 €

50 28 giorni -|-

4.45 €

50 28 giorni -|-

4.65 €

50 26 giorni -|-

4.85 €

50 28 giorni -|-

0.44 €

450 28 giorni -|-

0.67 €

300 7 giorni -|-

0.89 €

250 25 giorni -|-

1.11 €

200 28 giorni -|-

1.33 €

150 28 giorni -|-

1.56 €

150 28 giorni -|-

1.78 €

150 28 giorni -|-

2.00 €

100 28 giorni -|-

2.22 €

100 28 giorni -|-

2.45 €

100 26 giorni -|-

2.67 €

100 25 giorni -|-

2.89 €

100 26 giorni -|-

3.11 €

100 28 giorni -|-

3.34 €

100 28 giorni -|-

3.56 €

100 25 giorni -|-

3.78 €

50 25 giorni -|-

4.00 €

50 26 giorni -|-

4.22 €

50 28 giorni -|-

4.45 €

50 26 giorni -|-

4.67 €

50 28 giorni -|-

4.89 €

50 26 giorni -|-

5.11 €

50 28 giorni -|-

5.34 €

50 26 giorni -|-

0.90 €

250 28 giorni -|-

1.10 €

200 28 giorni -|-

1.30 €

150 28 giorni -|-

1.71 €

150 28 giorni -|-

1.91 €

100 28 giorni -|-

2.11 €

100 28 giorni -|-

2.31 €

100 28 giorni -|-

2.52 €

100 28 giorni -|-

2.72 €

100 28 giorni -|-

2.92 €

100 28 giorni -|-

3.12 €

100 28 giorni -|-

3.32 €

100 28 giorni -|-

3.53 €

100 28 giorni -|-

3.73 €

50 28 giorni -|-

3.93 €

50 28 giorni -|-

4.13 €

50 28 giorni -|-

4.33 €

50 28 giorni -|-

4.54 €

50 28 giorni -|-

4.74 €

50 28 giorni -|-

4.94 €

50 28 giorni -|-

5.14 €

50 28 giorni -|-

5.35 €

50 28 giorni -|-

0.61 €

300 25 giorni -|-

1.42 €

150 28 giorni -|-

1.82 €

100 28 giorni -|-

2.02 €

100 28 giorni -|-

2.63 €

100 28 giorni -|-

2.83 €

100 28 giorni -|-

3.03 €

100 28 giorni -|-

Loading...

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da circuito stampato a circuito stampato Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08
Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 5.08 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.5|2.5
Grado di protezione (IP), montato Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro
Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale) Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico