Collettore PCB, FK-MPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1930344
1930357
1930360
1930373
1930386
1930399
1930409
1930412
1930425
1930438
1930441
1930454
1930467
1930496
1930506
1930519
1930522
1930535
1930548
1930551
1930564
1930577
1930580
1930593
1930603
1930616
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo

2.36 €

100 65 giorni 3.4Altro

2.96 €

100 65 giorni 3.4Altro

3.55 €

100 65 giorni 3.4Altro

4.14 €

50 65 giorni 3.3Altro

4.73 €

50 65 giorni 3.4Altro

5.32 €

50 65 giorni 3.4Altro

5.91 €

50 65 giorni 3.4Altro

6.50 €

50 65 giorni 3.4Altro

7.09 €

50 65 giorni 3.4Altro

7.68 €

50 65 giorni 3.4Altro

8.27 €

50 65 giorni 3.4Altro

8.87 €

50 65 giorni 3.4Altro

9.46 €

50 65 giorni 3.4Altro

2.19 €

100 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

2.74 €

100 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

3.29 €

100 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

3.84 €

50 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

4.38 €

50 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

4.93 €

50 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

5.48 €

50 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

6.03 €

50 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

6.58 €

50 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

7.12 €

50 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

7.67 €

50 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

8.22 €

50 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

8.77 €

50 65 giorni 3.690° (verticale verso l'alto)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 250
Numero di poli Tipo di contatto Bus Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 2.5
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.5
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm) 3.5 Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro Ingresso corrente nominale(A) 3

Supporto tecnico