Codice articolo del costruttore: 1853065
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 7.82 €
Tempi di consegna: 28 giorni
Grado di protezione (IP), montato: Altro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1853065
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5.08 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 5.08 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1 | Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro |
Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, TMSTBP, il codice articolo è il seguente: 1853065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1853065.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Grado di protezione (IP), montato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1853081 |
1853175 |
1853188 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Grado di protezione (IP), montato |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 50 | 28 giorni | Altro | |||
10.54 € | 50 | 28 giorni | — | |||
11.66 € | 50 | 28 giorni | — |