Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MSTBT (1779929)

Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MSTBT 1779929

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1779929

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 10.37

Tempi di consegna: 78 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di collegamento: Da scheda stampata a cavo

Colore alloggiamento: Verde

Tensione nominale: 320 V

Tipo di contatto: Bus

Materiale alloggiamento: Altro


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1779929

Codice componente
1779929
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Tipo di contatto Materiale alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Tipo cavo collegabile Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Numero di file di contatti a innesto Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Materiale contatto Contatto angolare/collegamento conduttore Ingresso corrente nominale
(A)

10.37 €

50 78 giorni Da scheda stampata a cavoVerde320BusAltro-40|100V04Collegamento a viteStagnoIIICavo tubolare5150.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1AltroRame180° (orizzontale)12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli Rivestimento alloggiamento Grado di inquinamento 2
Con conduttore di protezione

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, MSTBT, il codice articolo è il seguente: 1779929.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1779929.

Tipologia prodotto

Codice componente
1779958
1779961
1781098
1781111
1805385
1805408
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Tipo di contatto Materiale alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Tipo cavo collegabile Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Numero di file di contatti a innesto Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Materiale contatto Contatto angolare/collegamento conduttore Ingresso corrente nominale
(A)

13.19 €

50 7 giorni Da scheda stampata a cavoVerde320BusAltro-40|100V04Collegamento a viteStagnoIIICavo tubolare5150.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1AltroRame180° (orizzontale)12

14.14 €

50 78 giorni Da scheda stampata a cavoVerde320BusAltro-40|100V04Collegamento a viteStagnoIIICavo tubolare5150.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1AltroRame180° (orizzontale)12

12.25 €

50 78 giorni Da scheda stampata a cavoVerde320BusAltro-40|100V04Collegamento a viteStagnoIIICavo tubolare5.0815.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1AltroAltroRame180° (orizzontale)12

14.14 €

50 78 giorni Da scheda stampata a cavoVerde320BusAltro-40|100V04Collegamento a viteStagnoIIICavo tubolare5.0815.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1AltroAltroRame180° (orizzontale)12

10.49 €

50 7 giorni Da scheda stampata a cavoVerde320BusAltro-40|100V04Collegamento a viteStagnoIIICavo tubolare5.0815.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1AltroAltroRame180° (orizzontale)12

12.38 €

50 78 giorni Da scheda stampata a cavoVerde320BusAltro-40|100V04Collegamento a viteStagnoIIICavo tubolare5.0815.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|1AltroAltroRame180° (orizzontale)12

Supporto tecnico