Codice articolo del costruttore: 1053831
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 0.99 €
Tempi di consegna: 64 giorni
Colore alloggiamento: Verde
Temperatura di esercizio: -40|-40 °C
Categoria di sovratensione: —
Lunghezza pin: 3.5 mm
Tipo di bordatura: Nessuno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1053831
Codice componente
|
---|
1053831 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Tipo di bordatura | Corpo, materiale isolante | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 200 | 64 giorni | Verde | -40|-40 | — | 3.5 | Nessuno | — | — |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Tensione nominale(V) | 160 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro |
Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 3.5 |
Numero di file di contatti a innesto | 2 | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 3.5 |
Modello connettore | Connettore fisso | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) | Ingresso corrente nominale(A) | 8 |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, DMCV, il codice articolo è il seguente: 1053831.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1053831.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C)
Categoria di sovratensione
Lunghezza pin(mm)
Tipo di bordatura
Corpo, materiale isolante
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1053832 |
1053837 |
1053841 |
1053843 |
1053844 |
1053845 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Categoria di sovratensione | Lunghezza pin (mm) | Tipo di bordatura | Corpo, materiale isolante | Tipo di fissaggio per circuito stampato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 150 | 64 giorni | Verde | -40|-40 | — | 3.5 | Nessuno | — | — | |||
1.97 € | 100 | 64 giorni | Verde | -40|-40 | — | 3.5 | Nessuno | — | — | |||
2.47 € | 100 | 64 giorni | Verde | -40|-40 | — | 3.5 | Nessuno | — | — | |||
2.96 € | 100 | 64 giorni | Verde | -40|-40 | — | 3.5 | Nessuno | — | — | |||
3.46 € | 100 | 64 giorni | Verde | -40|-40 | — | 3.5 | Nessuno | — | — | |||
3.95 € | 50 | 64 giorni | Verde | -40|-40 | — | 3.5 | Nessuno | — | — |