Collettore PCB, MSTBO (1077603)

Collettore PCB, MSTBO 1077603

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1077603

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 3.29

Tempi di consegna: 28 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di collegamento: —

Colore alloggiamento: Altro

Tensione nominale: — V

Tipo di contatto: —

Temperatura di esercizio: -|- °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1077603

Codice componente
1077603
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Tipo di contatto Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di serraggio Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Numero di file di contatti a innesto Tipo di bordatura Contatti spaziatura modulare
(mm)
Modello connettore Corpo, materiale isolante Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)

3.29 €

1000 28 giorni Altro-|-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm)
Idoneo per spessore PCB(mm)

Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MSTBO, il codice articolo è il seguente: 1077603.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1077603.

Tipologia prodotto

Codice componente
1077604
1077605
1077606
1077607
1077608
1077609
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Tipo di contatto Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di serraggio Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Numero di file di contatti a innesto Tipo di bordatura Contatti spaziatura modulare
(mm)
Modello connettore Corpo, materiale isolante Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)

3.29 €

1000 28 giorni Altro-|-Altro

4.70 €

1000 28 giorni Altro-|-

4.70 €

1000 28 giorni Altro-|-

6.46 €

1000 28 giorni Altro-|-

6.46 €

1000 28 giorni Altro-|-

4.31 €

1150 28 giorni Nero-|-2.5

Supporto tecnico