Connettore per circuito stampato, collettore PCB, CCV (1827760)

Connettore per circuito stampato, collettore PCB, CCV 1827760

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1827760

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.82

Tempi di consegna: 33 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza pin: 2.6 mm

Collegamenti con spaziatura modulare: 5.08 mm

Tipo di bordatura: Nessuno

Contatti spaziatura modulare: 5.08 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1827760

Codice componente
1827760
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Tipo di bordatura Contatti spaziatura modulare
(mm)

4.82 €

52 33 giorni 2.65.08Nessuno5.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Numero di file di contatti a innesto 1
Idoneo per spessore PCB(mm) Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto) Tipo di fissaggio per circuito stampato Flangia Ingresso corrente nominale(A) 12

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, CCV, il codice articolo è il seguente: 1827760.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1827760.

Tipologia prodotto

Codice componente
1827773
1827786
1827799
1827809
1827812
1827825
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Tipo di bordatura Contatti spaziatura modulare
(mm)

5.03 €

52 33 giorni 2.65.08Nessuno5.08

5.24 €

52 33 giorni 2.65.08Nessuno5.08

5.46 €

52 33 giorni 2.65.08Nessuno5.08

5.67 €

52 33 giorni 2.65.08Nessuno5.08

5.88 €

52 33 giorni 2.65.08Nessuno5.08

6.10 €

52 33 giorni 2.65.08Nessuno5.08

Supporto tecnico