Spina, connettore PCB, PTDA (1725107)

Spina, connettore PCB, PTDA 1725107

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1725107

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 1.25

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 240 V

Temperatura di esercizio: -40|100 °C

Onda di tensione nominale: 2.5 kV

Collegamenti con spaziatura modulare: 3.5 mm

Contatti spaziatura modulare: 3.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1725107

Codice componente
1725107
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Ingresso corrente nominale
(A)

1.25 €

250 7 giorni 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Altro8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Numero di poli
Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Numero di file di contatti a innesto 1 Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro
Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore 135° (inclinato verso l'alto)

Si trova sulla pagina di Spina, connettore PCB, PTDA, il codice articolo è il seguente: 1725107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1725107.

Tipologia prodotto

Codice componente
1725146
1725159
1725172
1725185
1725198
1725211
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Ingresso corrente nominale
(A)

3.12 €

100 40 giorni 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Altro8

3.75 €

100 7 giorni 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Altro8

4.37 €

100 44 giorni 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Altro8

5.00 €

100 40 giorni 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Altro8

5.62 €

100 44 giorni 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Altro8

6.25 €

100 44 giorni 240-40|1002.53.53.50.2|1.50.5|1.50.2|1.50.2|1.5Altro8

Supporto tecnico