Set di connettori, HC-KIT (1409668)

Set di connettori, HC-KIT 1409668

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1409668

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 57.73

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 38 mm

Altezza: 78.3 mm

Meccanismo di blocco: Leva di bloccaggio singola

Tensione nominale: 230 V

Onda di tensione nominale: 4 kV


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1409668

Codice componente
1409668
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco Tensione nominale
(V)
Onda di tensione nominale
(kV)
Ingresso corrente nominale
(A)

57.73 €

4 7 giorni 3878.3Leva di bloccaggio singola230424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Profondità(mm) Numero di ingressi del condotto
Versione EMC Numero di poli Tipo di contatto Ermafrodito
Materiale alloggiamento Alluminio Rivestimento alloggiamento Temperatura ambiente(°C) -40|100
Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Materiale della superficie di contatto Altro Resilienza agli impatti Con guarnizione
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3 Numero di file di contatti a innesto 2
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato IP65 Con conduttore di protezione vero
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Altre leghe di rame Posizione cavo di alimentazione

Si trova sulla pagina di Set di connettori, HC-KIT, il codice articolo è il seguente: 1409668.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1409668.

Tipologia prodotto

Codice componente
1409655
1409671
1409684
1409697
1409707
1409710
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Meccanismo di blocco Tensione nominale
(V)
Onda di tensione nominale
(kV)
Ingresso corrente nominale
(A)

59.72 €

4 25 giorni 38123Leva di bloccaggio singola230424

62.45 €

3 16 giorni 43120Leva di bloccaggio singola500624

62.10 €

3 7 giorni 4383Leva di bloccaggio singola500624

80.73 €

3 7 giorni 43123Leva di bloccaggio singola500624

80.04 €

3 25 giorni 4383Leva di bloccaggio singola500624

91.43 €

2 25 giorni 43132Leva di bloccaggio singola500620

Supporto tecnico