Collettore PCB, MCDN (1953237)

Collettore PCB, MCDN 1953237

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1953237

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.72

Tempi di consegna: 19 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza pin: 1.4 mm

Tipo di fissaggio per circuito stampato: Flangia


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1953237

Codice componente
1953237
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

4.72 €

55 19 giorni 1.4Flangia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 2.5
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.5
Numero di file di contatti a innesto 2 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm) 3.5 Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Ingresso corrente nominale(A) 8

Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MCDN, il codice articolo è il seguente: 1953237.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1953237.

Tipologia prodotto

Codice componente
1953240
1953253
1953266
1953279
1953282
1953295
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

5.48 €

45 19 giorni 1.4Flangia

6.25 €

40 19 giorni 1.4Flangia

7.01 €

35 19 giorni 1.4Flangia

7.77 €

30 19 giorni 1.4Flangia

8.53 €

30 19 giorni 1.4Flangia

9.30 €

50 19 giorni 1.4Flangia

Supporto tecnico