Codice articolo del costruttore: 1823419
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.25 €
Tempi di consegna: 25 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1823419
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5.08 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 5.08 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.5|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.5|2.5 | Grado di protezione (IP), montato | — | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) |
Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, ICC, il codice articolo è il seguente: 1823419.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1823419.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1823383 |
1823422 |
1823435 |
1823448 |
1823451 |
1823464 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 350 | 28 giorni | |||
1.47 € | 150 | 28 giorni | |||
1.70 € | 150 | 28 giorni | |||
1.92 € | 100 | 28 giorni | |||
2.14 € | 100 | 28 giorni | |||
2.37 € | 100 | 28 giorni |