Connettore per circuito stampato, collettore passante, DFK-PC (1716069)

Connettore per circuito stampato, collettore passante, DFK-PC 1716069

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1716069

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.58

Tempi di consegna: 75 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza pin: 5 mm

Tipo di fissaggio per circuito stampato: Flangia


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1716069

Codice componente
1716069
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

4.58 €

40 75 giorni 5Flangia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 630
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 6
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.62
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm) 7.62 Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Ingresso corrente nominale(A) 41

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore passante, DFK-PC, il codice articolo è il seguente: 1716069.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1716069.

Tipologia prodotto

Codice componente
1716072
1716098
1716108
1716111
1716124
1716137
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

6.09 €

30 28 giorni 5Flangia

9.10 €

20 28 giorni 5Flangia

10.60 €

20 75 giorni 5Flangia

12.11 €

20 28 giorni 5Flangia

13.61 €

20 28 giorni 5Flangia

15.12 €

20 28 giorni 5Flangia

Supporto tecnico