Connettore per circuito stampato, collettore passante, DFK-IPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1784965
1784978
1784981
1784994
1785003
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)

31.49 €

25 28 giorni 4.6

46.51 €

25 28 giorni

61.54 €

25 28 giorni

76.57 €

10 28 giorni

91.59 €

10 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Bus Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 8
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Argento Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 15
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm) 15 Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro
Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Flangia Ingresso corrente nominale(A) 125

Supporto tecnico