Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FKCVW (1873692)

Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FKCVW 1873692

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1873692

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 6.96

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Collegamenti con spaziatura modulare: 5.08 mm

Contatti spaziatura modulare: 5.08 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1873692

Codice componente
1873692
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

6.96 €

50 7 giorni 5.085.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Numero di file di contatti a innesto 1 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2.5 Grado di protezione (IP), montato Altro
Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame
Contatto angolare/collegamento conduttore 270° (verticale verso il basso) Ingresso corrente nominale(A) 12

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FKCVW, il codice articolo è il seguente: 1873692.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1873692.

Tipologia prodotto

Codice componente
1873728
1873731
1873744
1873757
1873760
1873773
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

10.44 €

50 47 giorni 5.085.08

11.60 €

50 47 giorni 5.085.08

12.76 €

50 47 giorni 5.085.08

13.92 €

50 47 giorni 5.085.08

15.08 €

50 47 giorni 5.085.08

16.24 €

50 47 giorni 5.085.08

Supporto tecnico