Collettore PCB, MSTBW (1735662)

Collettore PCB, MSTBW 1735662

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1735662

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 8.51

Tempi di consegna: 22 giorni


Dati Tecnici:

Collegamenti con spaziatura modulare: 5.08 mm

Contatti spaziatura modulare: 5.08 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1735662

Codice componente
1735662
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

8.51 €

50 22 giorni 5.085.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.5
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro
Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro Ingresso corrente nominale(A) 12

Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MSTBW, il codice articolo è il seguente: 1735662.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1735662.

Tipologia prodotto

Codice componente
1735675
1735688
1735691
1735714
1735727
1735730
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

8.16 €

50 22 giorni 5.085.08

7.80 €

50 22 giorni 5.085.08

7.45 €

50 22 giorni 5.085.08

6.74 €

50 12 giorni 5.085.08

6.39 €

50 22 giorni 5.085.08

6.04 €

50 12 giorni 5.085.08

Supporto tecnico