Codice articolo del costruttore: 1708420
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 9.03 €
Tempi di consegna: 82 giorni
Temperatura di esercizio: -40|100 °C
Tipo di fissaggio per circuito stampato: Altro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1708420
Codice componente
|
---|
1708420 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 50 | 82 giorni | -40|100 | Altro |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Tipo di serraggio | Altro |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 6 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 5 | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 7.62 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Contatti spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro |
Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 41 |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, IPC, il codice articolo è il seguente: 1708420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1708420.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Temperatura di esercizio(°C)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1708417 |
1708433 |
1708446 |
1708459 |
1708462 |
1708475 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di fissaggio per circuito stampato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52 € | 50 | 82 giorni | -40|100 | Altro | |||
10.53 € | 50 | 84 giorni | -40|100 | Altro | |||
12.04 € | 50 | 29 giorni | -40|100 | Altro | |||
13.54 € | 50 | 82 giorni | -40|100 | Altro | |||
15.05 € | 50 | 29 giorni | -40|100 | Altro | |||
16.55 € | 50 | 29 giorni | -40|100 | Altro |