Codice articolo del costruttore: 1786530
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 8.61 €
Tempi di consegna: 22 giorni
Tensione nominale: 320 V
Temperatura di esercizio: -40|100 °C
Tipo di fissaggio per circuito stampato: Altro
Ingresso corrente nominale: 12 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1786530
Codice componente
|
---|
1786530 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 50 | 22 giorni | 320 | -40|100 | Altro | 12 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — |
Lunghezza pin(mm) | 3.5 | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5.08 | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 5.08 |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro |
Si trova sulla pagina di Collettore PCB, IC, il codice articolo è il seguente: 1786530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1786530.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1786514 |
1786556 |
1786585 |
1786598 |
1786608 |
1786611 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 50 | 22 giorni | 320 | -40|100 | Altro | 12 | |||
9.76 € | 50 | 22 giorni | 320 | -40|100 | Altro | 12 | |||
11.48 € | 50 | 22 giorni | 320 | -40|100 | Altro | 12 | |||
12.05 € | 50 | 22 giorni | 320 | -40|100 | Altro | 12 | |||
12.62 € | 50 | 22 giorni | 320 | -40|100 | Altro | 12 | |||
13.20 € | 50 | 22 giorni | 320 | -40|100 | Altro | 12 |