Codice articolo del costruttore: 1706159
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 3.45 €
Tempi di consegna: 36 giorni
Colore alloggiamento: Nero
Materiale della superficie di contatto: Oro
Lunghezza pin: 2 mm
Collegamenti con spaziatura modulare: 2.54 mm
Tipo di bordatura: Guaina connettori (per SMD)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1706159
Codice componente
|
---|
1706159 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Materiale della superficie di contatto | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Tipo di bordatura | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 315 | 36 giorni | Nero | Oro | 2 | 2.54 | Guaina connettori (per SMD) | 2.54 | Altro | 6 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Tensione nominale(V) | 160 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Tipo di serraggio | Altro |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, MCV, il codice articolo è il seguente: 1706159.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1706159.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Materiale della superficie di contatto
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Tipo di bordatura
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1706165 |
1706166 |
1706168 |
1706171 |
1706180 |
1706181 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore alloggiamento | Materiale della superficie di contatto | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Tipo di bordatura | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 315 | 36 giorni | Nero | Oro | 2 | 2.54 | Guaina connettori (per SMD) | 2.54 | Altro | 6 | |||
1.67 € | 315 | 36 giorni | Nero | Oro | 2 | 2.54 | Guaina connettori (per SMD) | 2.54 | Altro | 6 | |||
1.38 € | 315 | 36 giorni | Nero | Oro | 2 | 2.54 | Guaina connettori (per SMD) | 2.54 | Altro | 6 | |||
5.21 € | 315 | 36 giorni | Nero | Oro | 2 | 2.54 | Guaina connettori (per SMD) | 2.54 | Altro | 6 | |||
2.85 € | 315 | 36 giorni | Nero | Oro | 2 | 2.54 | Guaina connettori (per SMD) | 2.54 | Altro | 6 | |||
2.55 € | 315 | 54 giorni | Nero | Oro | 2 | 2.54 | Guaina connettori (per SMD) | 2.54 | Altro | 6 |