Codice articolo del costruttore: 1883200
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 5.77 €
Tempi di consegna: 79 giorni
Tensione nominale: 630 V
Onda di tensione nominale: 6 kV
Collegamenti con spaziatura modulare: 7.5 mm
Contatti spaziatura modulare: 7.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1883200
Codice componente
|
---|
1883200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Onda di tensione nominale (kV) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77 € | 50 | 79 giorni | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo cavo collegabile | — | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|1.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1.5 |
Grado di protezione (IP), montato | Altro | Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro |
Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) | Ingresso corrente nominale(A) | 10 |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, spina diretta PCB, ZEC, il codice articolo è il seguente: 1883200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1883200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione nominale(V)
Onda di tensione nominale(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1883132 |
1883174 |
1883190 |
1883213 |
1883226 |
1883239 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Onda di tensione nominale (kV) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.52 € | 50 | 79 giorni | 320 | 4 | 5 | 5 | |||
3.83 € | 50 | 79 giorni | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | |||
5.12 € | 50 | 79 giorni | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | |||
6.42 € | 50 | 79 giorni | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | |||
7.06 € | 50 | 79 giorni | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 | |||
7.71 € | 50 | 79 giorni | 630 | 6 | 7.5 | 7.5 |