Codice articolo del costruttore: 1961782
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 3.34 €
Tempi di consegna: 40 giorni
Tipo di collegamento: —
Temperatura di esercizio: -|- °C
Tipo di serraggio: —
Tipo di collegamento elettrico: —
Materiale della superficie di contatto: Altro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1961782
Codice componente
|
---|
1961782 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di serraggio | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Numero di file di contatti a innesto | Tipo di bordatura | Contatti spaziatura modulare (mm) | Corpo, materiale isolante | Contatto/circuito stampato ad angolo | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34 € | 100 | 40 giorni | — | -|- | — | — | Altro | 3.4 | 3.5 | — | Nessuno | 3.5 | Termoplastica | 45°/135° (inclinazione verso il basso) | Altro | 8 |
Loading...
Colore alloggiamento | Nero | Tensione nominale(V) | 160 | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso |
Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MCV, il codice articolo è il seguente: 1961782.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1961782.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Temperatura di esercizio(°C)
Tipo di serraggio
Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Numero di file di contatti a innesto
Tipo di bordatura
Contatti spaziatura modulare(mm)
Corpo, materiale isolante
Contatto/circuito stampato ad angolo
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1961850 |
1961892 |
1963094 |
1963586 |
1963751 |
1963803 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Temperatura di esercizio (°C) | Tipo di serraggio | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Numero di file di contatti a innesto | Tipo di bordatura | Contatti spaziatura modulare (mm) | Corpo, materiale isolante | Contatto/circuito stampato ad angolo | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 100 | 40 giorni | — | -|- | — | — | Altro | 3.4 | 3.5 | — | Nessuno | 3.5 | Termoplastica | 45°/135° (inclinazione verso il basso) | Altro | 8 | |||
4.82 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -|- | Altro | Altro | Stagno | — | 3.5 | 1 | Nessuno | 3.5 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | Flangia | 8 | |||
4.40 € | 50 | 40 giorni | Da scheda stampata a cavo | -|- | Altro | Altro | Stagno | — | 3.5 | 1 | Nessuno | 3.5 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | Flangia | 8 | |||
2.67 € | 100 | 19 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Altro | Altro | Stagno | 3.5 | 2.5 | 1 | Nessuno | 2.5 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | 4 | |||
1.31 € | 220 | 26 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Altro | Altro | Stagno | 3.5 | 2.5 | 1 | Guaina connettori (per SMD) | 2.5 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | 4 | |||
3.13 € | 220 | 22 giorni | Da scheda stampata a cavo | -40|100 | Altro | Altro | Stagno | 3.5 | 2.5 | 1 | Guaina connettori (per SMD) | 2.5 | Altro | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | 4 |