Connettore per circuito stampato, connettore PCB, SMSTB (1705300)

Connettore per circuito stampato, connettore PCB, SMSTB 1705300

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1705300

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 22.44

Tempi di consegna: 37 giorni


Dati Tecnici:

Collegamenti con spaziatura modulare: 5.08 mm

Contatti spaziatura modulare: 5.08 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1705300

Codice componente
1705300
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

22.44 €

50 37 giorni 5.085.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare
Numero di file di contatti a innesto 1 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1 Grado di protezione (IP), montato Altro
Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame
Contatto angolare/collegamento conduttore 135° (inclinato verso l'alto) Ingresso corrente nominale(A) 12

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, SMSTB, il codice articolo è il seguente: 1705300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1705300.

Tipologia prodotto

Codice componente
1705313
1707845
1707858
1768846
1768862
1768875
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)

24.47 €

50 37 giorni 5.085.08

21.43 €

50 37 giorni 5.085.08

23.46 €

50 37 giorni 5.085.08

11.17 €

50 49 giorni 55

13.19 €

50 49 giorni 55

14.21 €

50 49 giorni 55

Supporto tecnico