Codice articolo del costruttore: 1407908
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 82.68 €
Tempi di consegna: 28 giorni
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale: 0.23|0.32 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1407908
Codice componente
|
---|
1407908 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|
82.68 € | 3 | 28 giorni | 0.23|0.32 |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Larghezza(mm) | 22 | Altezza(mm) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | — | Meccanismo di blocco | Push-Pull | Tensione nominale(V) | 72 |
Numero di ingressi del condotto | — | Versione EMC | — | Numero di poli | — |
Tipo di contatto | — | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Temperatura ambiente(°C) | -40|80 | Temperatura di esercizio(°C) | -40|80 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | — | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Altro |
Resilienza agli impatti | — | Con guarnizione | — | Categoria di sovratensione | I |
Grado di inquinamento | 2 | Numero di file di contatti a innesto | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Grado di protezione (IP), montato | — |
Con conduttore di protezione | falso | Corpo, materiale isolante | — | Materiale contatto | Altre leghe di rame |
Posizione cavo di alimentazione | — | Ingresso corrente nominale(A) | 1.75 |
Si trova sulla pagina di Connettore RJ45, CUC-V14, il codice articolo è il seguente: 1407908.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407908.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1407906 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|
91.92 € | 2 | 28 giorni | 0.14|0.23 |