Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FKIC (1873443)

Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FKIC 1873443

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1873443

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 8.77

Tempi di consegna: 89 giorni


Dati Tecnici:

Temperatura di esercizio: -40|100 °C

Categoria di sovratensione: III

Collegamenti con spaziatura modulare: 5.08 mm

Contatti spaziatura modulare: 5.08 mm

Grado di protezione (IP), montato: Altro


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1873443

Codice componente
1873443
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Categoria di sovratensione Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Grado di protezione (IP), montato Ingresso corrente nominale
(A)

8.77 €

50 89 giorni -40|100III5.085.08Altro12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Grado di inquinamento 2
Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Numero di file di contatti a innesto 1 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2.5
Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame
Contatto angolare/collegamento conduttore 180° (orizzontale)

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, FKIC, il codice articolo è il seguente: 1873443.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1873443.

Tipologia prodotto

Codice componente
1873469
1873472
1873485
1873524
1873579
1873595
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Categoria di sovratensione Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Grado di protezione (IP), montato Ingresso corrente nominale
(A)

10.37 €

50 89 giorni -40|100III5.085.08Altro12

11.16 €

50 89 giorni -40|100III5.085.08Altro12

11.96 €

50 89 giorni -40|100III5.085.08Altro12

3.31 €

100 89 giorni -|-III5.085.0812

7.30 €

50 89 giorni -|-III5.085.0812

8.89 €

50 89 giorni -|-III5.085.0812

Supporto tecnico