Codice articolo del costruttore: 1812788
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 8.98 €
Tempi di consegna: 28 giorni
Tensione nominale: 1000 V
Temperatura di esercizio: -40|100 °C
Onda di tensione nominale: 8 kV
Categoria di sovratensione: III
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo: 0.2|1 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1812788
Codice componente
|
---|
1812788 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Categoria di sovratensione | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Grado di protezione (IP), montato | Contatto angolare/collegamento conduttore | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.98 € | 50 | 28 giorni | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Altro | 180° (orizzontale) | 16 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 7.62 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 7.62 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, connettore PCB, GMSTB, il codice articolo è il seguente: 1812788.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1812788.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Onda di tensione nominale(kV)
Categoria di sovratensione
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Grado di protezione (IP), montato
Contatto angolare/collegamento conduttore
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1795802 |
1795815 |
1795828 |
1812791 |
1812801 |
1812814 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Categoria di sovratensione | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Grado di protezione (IP), montato | Contatto angolare/collegamento conduttore | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20 € | 50 | 23 giorni | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (orizzontale) | 12 | |||
8.61 € | 50 | 23 giorni | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (orizzontale) | 12 | |||
10.02 € | 50 | 23 giorni | 352 | -|- | 6 | III | 0.2|1 | — | 180° (orizzontale) | 12 | |||
10.53 € | 50 | 28 giorni | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Altro | 180° (orizzontale) | 16 | |||
12.09 € | 50 | 28 giorni | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Altro | 180° (orizzontale) | 16 | |||
13.64 € | 50 | 28 giorni | 1000 | -40|100 | 8 | III | 0.2|1 | Altro | 180° (orizzontale) | 16 |