Collettore PCB, MDSTBV (1762541)

Collettore PCB, MDSTBV 1762541

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1762541

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.85

Tempi di consegna: 67 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza pin: 3.9 mm

Collegamenti con spaziatura modulare: 5.08 mm

Contatti spaziatura modulare: 5.08 mm

Tipo di fissaggio per circuito stampato: Altro


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1762541

Codice componente
1762541
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

4.85 €

50 67 giorni 3.95.085.08Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 4
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Numero di file di contatti a innesto 2
Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm) Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto) Ingresso corrente nominale(A) 10

Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MDSTBV, il codice articolo è il seguente: 1762541.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1762541.

Tipologia prodotto

Codice componente
1762554
1762567
1762570
1762583
1762596
1762606
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

5.66 €

50 67 giorni 3.95.085.08Altro

6.47 €

50 67 giorni 3.95.085.08Altro

7.28 €

50 67 giorni 3.95.085.08Altro

8.09 €

50 67 giorni 3.95.085.08Altro

8.89 €

50 67 giorni 3.95.085.08Altro

9.70 €

50 67 giorni 3.95.085.08Altro

Supporto tecnico