Connettore per circuito stampato, collettore PCB, DMC (1816153)

Connettore per circuito stampato, collettore PCB, DMC 1816153

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1816153

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 2.44

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Materiale della superficie di contatto: Stagno

Collegamenti con spaziatura modulare: 3.5 mm

Contatti spaziatura modulare: 3.5 mm

Ingresso corrente nominale: 8 A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1816153

Codice componente
1816153
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale della superficie di contatto Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Ingresso corrente nominale
(A)

2.44 €

180 7 giorni Stagno3.53.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 2.5
Tipo di collegamento elettrico Altro Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 2 Numero di file di contatti a innesto 2
Tipo di bordatura Guaina connettori (per SMD) Idoneo per spessore PCB(mm) Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Altro

Si trova sulla pagina di Connettore per circuito stampato, collettore PCB, DMC, il codice articolo è il seguente: 1816153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1816153.

Tipologia prodotto

Codice componente
1816137
1816140
1816166
1816179
1816182
1844727
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale della superficie di contatto Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Ingresso corrente nominale
(A)

1.45 €

180 7 giorni Stagno3.53.58

1.94 €

180 7 giorni Stagno3.53.58

2.93 €

180 7 giorni Stagno3.53.58

4.41 €

180 7 giorni Stagno3.53.58

5.40 €

180 65 giorni Stagno3.53.58

1.59 €

300 47 giorni Oro2.542.546

Supporto tecnico