Codice articolo del costruttore: 1924266
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 2.52 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Temperatura di esercizio: -40|100 °C
Lunghezza pin: 3.9 mm
Collegamenti con spaziatura modulare: 5 mm
Contatti spaziatura modulare: 5 mm
Contatto/circuito stampato ad angolo: 90° (verticale verso l'alto)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1924266
Codice componente
|
---|
1924266 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Contatto/circuito stampato ad angolo | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 100 | 33 giorni | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | 16 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro |
Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MSTBVA, il codice articolo è il seguente: 1924266.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1924266.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Temperatura di esercizio(°C)
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1924240 |
1924282 |
1924376 |
1924392 |
1924457 |
1924486 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura di esercizio (°C) | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Contatto/circuito stampato ad angolo | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 100 | 33 giorni | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | 16 | |||
3.08 € | 100 | 33 giorni | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | 16 | |||
2.52 € | 100 | 7 giorni | -40|100 | 3.9 | 5.08 | 5.08 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | 16 | |||
3.08 € | 100 | 33 giorni | -40|100 | 3.9 | 5.08 | 5.08 | 90° (verticale verso l'alto) | Altro | 16 | |||
3.07 € | 100 | 7 giorni | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | Flangia | 16 | |||
3.91 € | 50 | 33 giorni | -40|100 | 3.9 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | Flangia | 16 |