Codice articolo del costruttore: 1767342
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 6.69 €
Tempi di consegna: 22 giorni
Collegamenti con spaziatura modulare: 5 mm
Contatti spaziatura modulare: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1767342
Codice componente
|
---|
1767342 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 50 | 22 giorni | 5 | 5 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.5 |
Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — |
Modello connettore | Connettore fisso | Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 45°/135° (inclinazione verso il basso) |
Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Si trova sulla pagina di Collettore PCB, SMSTBA, il codice articolo è il seguente: 1767342.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1767342.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1767355 |
1767368 |
1767520 |
1767562 |
1767575 |
1767588 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 50 | 22 giorni | 5 | 5 | |||
7.30 € | 50 | 22 giorni | 5 | 5 | |||
5.18 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
6.39 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
6.69 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 | |||
7.00 € | 50 | 22 giorni | 5.08 | 5.08 |