Collettore passante, DFK-PC (1701485)

Collettore passante, DFK-PC 1701485

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1701485

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 9.26

Tempi di consegna: 28 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di collegamento: Da scheda stampata a cavo

Tensione nominale: 1000 V

Onda di tensione nominale: 8 kV

Materiale della superficie di contatto: Argento

Categoria di sovratensione: III


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1701485

Codice componente
1701485
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Tensione nominale
(V)
Onda di tensione nominale
(kV)
Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)

9.26 €

20 28 giorni Da scheda stampata a cavo10008ArgentoIII4.110.1610.16AltroAltro76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Numero di poli Tipo di contatto Perno
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Tipo di collegamento elettrico Altro Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm)
Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro

Si trova sulla pagina di Collettore passante, DFK-PC, il codice articolo è il seguente: 1701485.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1701485.

Tipologia prodotto

Codice componente
1701456
1701472
1701498
1701508
1701511
1701524
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Tensione nominale
(V)
Onda di tensione nominale
(kV)
Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)

3.71 €

50 28 giorni Da scheda stampata a cavo10008ArgentoIII4.110.1610.16AltroAltro76

7.41 €

30 28 giorni Da scheda stampata a cavo10008ArgentoIII4.110.1610.16AltroAltro76

11.12 €

20 28 giorni Da scheda stampata a cavo10008ArgentoIII4.110.1610.16AltroAltro76

12.97 €

20 28 giorni Da scheda stampata a cavo10008ArgentoIII4.110.1610.16AltroAltro76

14.82 €

20 28 giorni Da scheda stampata a cavo10008ArgentoIII4.110.1610.16AltroAltro76

16.68 €

20 28 giorni Da scheda stampata a cavo10008ArgentoIII4.110.1610.16AltroAltro76

Supporto tecnico