Collettore PCB, MCDNV (1750106)

Collettore PCB, MCDNV 1750106

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1750106

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 2.37

Tempi di consegna: 19 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: 200 V

Temperatura di esercizio: -|- °C

Lunghezza pin: 1.4 mm

Collegamenti con spaziatura modulare: 3.81 mm

Contatti spaziatura modulare: 3.81 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1750106

Codice componente
1750106
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

2.37 €

130 19 giorni 200-|-1.43.813.81Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Nero Numero di poli
Tipo di contatto Perno Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm)
Numero di file di contatti a innesto 2 Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm)
Modello connettore Connettore fisso Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 90° (verticale verso l'alto)
Ingresso corrente nominale(A) 8

Si trova sulla pagina di Collettore PCB, MCDNV, il codice articolo è il seguente: 1750106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1750106.

Tipologia prodotto

Codice componente
1750119
1750122
1750148
1750151
1750164
1750177
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato

3.12 €

90 19 giorni 200-|-1.43.813.81Altro

3.87 €

70 19 giorni 200-|-1.43.813.81Altro

5.37 €

45 19 giorni 200-|-1.43.813.81Altro

6.12 €

40 19 giorni 200-|-1.43.813.81Altro

6.87 €

35 19 giorni 200-|-1.43.813.81Altro

7.62 €

30 19 giorni 200-|-1.43.813.81Altro

Supporto tecnico