Codice articolo del costruttore: 1913662
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 7.60 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Temperatura di esercizio: -40|100 °C
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94: —
Lunghezza pin: 5 mm
Tipo di fissaggio per circuito stampato: Altro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1913662
Codice componente
|
---|
1913662 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Lunghezza pin (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.60 € | 50 | 7 giorni | -40|100 | — | 5 | Altro |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro |
Onda di tensione nominale(kV) | 8 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Argento |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 10.16 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 10.16 | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro | Ingresso corrente nominale(A) | 76 |
Si trova sulla pagina di Collettore PCB, PC, il codice articolo è il seguente: 1913662.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1913662.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Temperatura di esercizio(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Lunghezza pin(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1913646 |
1913659 |
1913675 |
1913688 |
1913714 |
1913727 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Lunghezza pin (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 50 | 7 giorni | -40|100 | — | 5 | Altro | |||
5.55 € | 50 | 7 giorni | -40|100 | — | 5 | Altro | |||
9.28 € | 50 | 68 giorni | -40|100 | — | 5 | Altro | |||
11.20 € | 50 | 7 giorni | -40|100 | — | 5 | Altro | |||
4.29 € | 50 | 7 giorni | -|- | — | 4 | Flangia | |||
6.16 € | 50 | 7 giorni | -|- | — | 4 | Flangia |