Spina diretta PCB, CDDC (1016274)

Spina diretta PCB, CDDC 1016274

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1016274

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.35

Tempi di consegna: 18 giorni


Dati Tecnici:

Tensione nominale: — V

Temperatura di esercizio: -55|105 °C

Onda di tensione nominale: — kV

Collegamenti con spaziatura modulare: 5 mm

Contatti spaziatura modulare: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1016274

Codice componente
1016274
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Ingresso corrente nominale
(A)

4.35 €

50 18 giorni -55|105550.14|2.5Altro12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Numero di poli
Tipo di contatto Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Materiale della superficie di contatto
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile
Numero di file di contatti a innesto 2 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro
Materiale contatto Contatto angolare/collegamento conduttore

Si trova sulla pagina di Spina diretta PCB, CDDC, il codice articolo è il seguente: 1016274.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1016274.

Tipologia prodotto

Codice componente
1016272
1016276
1016277
1016278
1016279
1016510
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Ingresso corrente nominale
(A)

4.91 €

50 18 giorni -55|105550.14|2.5Altro12

4.07 €

50 18 giorni -55|105550.14|2.5Altro12

3.78 €

50 18 giorni -55|105550.14|2.5Altro12

3.50 €

100 18 giorni -55|105550.14|2.5Altro12

3.22 €

100 18 giorni -55|105550.14|2.5Altro12

3.50 €

100 18 giorni -55|1053.53.50.14|1.5Altro8

Supporto tecnico